STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE100-P4A/32-3WAY-SUS304B
1 / 1搜索结果
筛选项目
- Overlay adjustable.
Standard height: 0mm
Value of H: Door thickness + 17mm in use
of INSET type (Door thickness + 12mm in
use of INSET type of H160 or 170 hinge). - 推荐螺钉
- —M4 binding head screw
规格表
CAD下载
产品目录

类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。