U3012HL

MULTI-ANGLE LID STAY (W/ LOCK)U3012HL

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • MULTI-ANGLE LID STAY (W/ LOCK)
  • U3012HL
已停产
Locks the lid at multiple angles with the lock lever.
Slide the lever to lock / unlock.
The locking mechanism prevents accidental fall of the flap.
Can be used singly or in pairs.
Non-Handed.
Door opening angle: Max. 100°
Recommended door size:
Height : Max. 2000 mm.
Width : 600 - 910 mm.
Thickness : 25 - 45 mm.
Weight : Max. 20 kg.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
U3012HL (U3005HL) 180-109-466
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS EAN

U3012HL (U3005HL)

订购

180-109-466

4510932217392

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
U3012HL (U3005HL)
型号 2D 3D RoHS 订货编码
U3012HL (U3005HL) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-466