360-P3W-53T-D10

安装底座360-P3W-53T-D10

1 / 1搜索结果

筛选项目
●附配敲入式定位销。
规格
●带上下调节功能(±2.5mm)●厚:0mm(标准厚度)●内置规格时,H尺寸为门厚+17mm。●使用GH-360FP时,H尺寸为门厚+19mm。●安装孔尺寸:φ10、深11以上

图纸/插图

  • [Installation]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
360-P3W-53T-D10 160-046-698
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 底座螺钉孔数 底座孔径 底座厚度 类别 系列 定位销材料 EAN 重量(g)

360-P3W-53T-D10

160-046-698

镀镍

2

53

0mm(标准厚度)

底座

OLYMPIA系列

聚酰胺(PA)

4510932190107

400

24

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
360-P3W-53T-D10
型号 2D 3D RoHS 订货编码
360-P3W-53T-D10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-698

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●安装时,将两侧的定位销同时敲入。●与2个厚门用铰链(H360)一起使用时,门宽应小于450mm、门重应小于7kg。