MR-30BKT

Bracket for SensorMR-30BKT

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • Bracket for Sensor
  • MR-30BKT
Mounts photoelectric sensors on the guide block (MRS-30).
Compatible with sensors which have hole interval of 25.4 mm.
Height and angle of photoelectric sensors are adjustable.

图纸/插图

  • No Image
    [Horizontal Mount Type]
  • No Image
    [Vertical Mount Type]

规格表

本体 [Bracket for Sensor MR-30BKT]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MR-30BKT-PV 190-048-568
MR-30BKT-PH 190-048-569
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用滑块 规格 保持力(参考值) 旋钮拧紧扭矩N/m 保持力N(参考值) EAN 重量(g)

MR-30BKT-PV

190-048-568

MR-30CS

垂直安装

14以下

0.1以下

14以下

4510932193153

50

MR-30BKT-PH

190-048-569

MR-30CS

平行安装

14以下

0.1以下

14以下

4510932193160

60

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [Bracket for Sensor MR-30BKT]

型号
MR-30BKT-PV
MR-30BKT-PH
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MR-30BKT-PV DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-568

MR-30BKT-PH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-048-569