案例分析2

需要采用独特的开启轨迹,安装空间也非常有限
项目课题
门框内和铰链周围布置了很多电缆和零件。铰链的安装空间受到很大限制。另外,需要尽量减小门与门框的间隙,防止异物进入橱柜内。
世嘉智尼的解决方案

我们重新设计了安装方式,只需将支撑与橱柜的前缘对齐并用螺钉将其固定到位,无需任何专业知识即可安装。打开盖板时,内部弹簧使抬起更轻松;关闭盖板时,阻尼器使盖板缓慢关闭。另外,将盖板打开,在经过一定角度后,盖板将固定在该位置。世嘉智尼提出的工程解决方案能够满足终端用户的所有需求。
案例分析3

需要一款安装方便并且可以固定在多个角度的铰链
项目课题
需要将翻盖手机做得更小,另外还需要一款可以将显示屏固定在多个设定角度的铰链。以前的翻盖铰链需要使用粘接剂连结,由于必须等待粘接剂硬化,增加了生产的复杂性。OEM咨询中提出了简化安装过程的要求。同时还必须确保高承重。
世嘉智尼的解决方案

世嘉智尼的运动设计技术包括角度定位。使用该技术,可以使铰链扣入到位并固定在一定角度。我们向客户提交了几种选项,它们具有不同的扭矩量和手感。通过为客户提供多种选择,尽可能地满足客户的期望。铰链不仅可在一定角度扣入到位,还可利用任意停功能将显示屏固定在任意角度,使用更方便。另外,通过将铰链组合为一个单元,无需使用粘接剂就可以安装。我们还新开发了一种球状结构,实现了高承载。另外还设计了一个帽盖,放置在铰链的顶部。通过改变铰链帽盖颜色搭配不同型号的手机,进一步创造附加价值,追求超越客户的期待。
案例分析4

安装空间非常有限
项目课题
希望上开式盖板松手后能够缓慢关闭。安装空间太小,无法使用普通的平合页或阻尼铰链。客户想要了解能否在狭小的空间内也能够使用阻尼铰链。
世嘉智尼的解决方案
通过将铰链精简为一个轴向结构,铰链变得更小。另外,我们将铰链的零件组合成一个单元,安装和拆卸更加方便,为客户产品又增加了一个卖点。