设计激情

我们在设计师、建筑商和客户之间架起桥梁,通过仔细严格设计每一件产品,不断拓展五金配件的应用范围。 为了满足客户的需求,我们坚持提供一流的品质和卓越的服务— 这是我们永恒不变的承诺。
功能丰富、设计多样的五金配件
独创性发明

世嘉智尼把近一个世纪的技术积累与企业的创新精神和产品的独特设计相结合,认真负责地生产制造产品 目前,在厨房和室内橱柜中安装缓冲阻尼器几乎已成为一个常识。 而把这个创意推向世界的,正是在1989年开发出SDS阻尼支撑的世嘉智尼。
不仅仅是五金配件

如果只是打开和关闭盖板,任何普通的铰链或支撑就足够了。 世嘉智尼的五金配件并不仅仅是打开和关闭那么简单。 更方便的安装、动作更轻快的门、放手后可轻轻关闭的盖板,这些都是世嘉智尼产品的独特魅力所在。 从整体设备的角度来看,我们的产品也许只是个小零件,但它们可以增加竞争优势、提供令人满意的功能,从而为其他产品增添亮色。
优良设计


如果一个开关插座能够开关电源,那么就实现了它的设计初衷。 世嘉智尼的产品不仅能够实现设计初衷,还可以根据客户的需求进行改良设计,从而提升内饰魅力。 我们获得了许多国际设计奖项,其中包括国际三大奖项之一的Good Design Award。
便利化设计

我们为建筑商和承包商提供快速式安装,协助他们提高安装效率; 我们为机器操作人员提供可以使盖板抬起来更轻巧、更安全的功能; 我们为需要进行严格卫生管理的场所,提供便于清洁、难以附着污染物的产品; 我们致力于为所有客户提供更加便利的体验。
工厂/检测设备/研发和制造人员
我们拥有自己的工厂和检测设备。 公司15%的员工直接参与研发、产品规划和生产制造。 从细微的要求到理想的外形,我们随时准备付出所有努力来满足客户的需求。


精益求精的设计

从Zweil系列所使用的高品质表面处理来说, 我们采用了镜面抛光和拉丝处理相结合的表面处理方式 (通常采用一种表面处理也是非常困难的)。 而我们要把这两种不同的表面处理结合,并且保证两者之间高度融合。 首先通过精密细致的抛光处理,打造镜面般光亮耀眼的表面。
在此表面的基础上,再采取一般用于高档手表和珠宝的拉丝处理。 这样的表面处理需要完成15道不同的工序,花费的时间也是常规处理的5倍以上。 最终,无论是边缘还是轻微的突起,所有表面都如镜面般炫目。