Matériel de laiton

Qu'est-ce que le laiton ?

Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc, avec une teneur minimale de 20% pour ce dernier. Certains instruments, tels que les trompettes ou les cors, sont fabriqués à partir de ce matériau, ce qui conduit à appeler une partie de l'orchestre la section des cuivres. Le laiton est également utilisé pour fabriquer des pièces de 5 yens et des autels bouddhistes.

Les propriétés et la couleur du laiton varient en fonction du ratio cuivre/zinc, la couleur devenant généralement plus claire lorsque le ratio de zinc augmente et plus rouge lorsqu'il diminue. Avec une gravité spécifique de 8,45, il est plus lourd qu'une pièce d'acier inoxydable de taille similaire, dont la gravité spécifique est comprise entre 7,7 et 7,9. Une autre caractéristique de ce produit est qu'il est facile à traiter, qu'il peut être plaqué, peint ou poli, ce qui permet une large gamme de formes et de finitions. Une simple différence de finition peut modifier considérablement l'expression visuelle et l'apparence d'une pièce de matériel. Une finition vieillie convient aux intérieurs anciens, tandis qu'un polissage brillant convient aux intérieurs modernes et luxueux.

Un matériel très populaire en Europe

En Europe, lorsque les gens emménagent dans une nouvelle maison, ils apportent beaucoup de meubles de leur maison précédente. C'est peut-être à cause de cette culture de la conservation et de l'utilisation de vieilles et bonnes choses que le laiton, bien qu'étant un matériau de luxe, est très populaire en Europe. En utilisant le laiton pour les crochets et les porte-serviettes, vous pouvez profiter d'un autre type de décoration intérieure. Étant donné que le laiton est souvent fabriqué par moulage, c'est-à-dire qu'un moule est fabriqué et que le laiton fondu est versé dans le moule individuellement, le prix est plus élevé que celui des produits fabriqués en série à l'aide de plaques, mais c'est aussi la raison pour laquelle vous pouvez profiter d'un aspect unique.

Produits qui utilisent le laiton

Sugatsune l'utilise principalement pour les crochets, les couvercles d'interrupteurs et de prises, les poignées et les porte-serviettes. Nous disposons d'une gamme de produits aux textures variées, allant des produits vieillis à l'aspect vintage robuste aux produits dotés d'un revêtement transparent qui préserve le bel éclat du laiton.

De magnifiques crochets créés par des techniques de traitement et de polissage artisanales

Le crochet double en laiton avec boule PXB-BN05 de la série Brass Nouveau est fabriqué en versant du laiton fondu dans un moule pour réaliser un prototype, puis en le pressant avec un moule des deux côtés selon une méthode de fabrication appelée forgeage, et en polissant les parties saillantes pour les façonner. La technique de polissage visant à rendre lisse la connexion entre le bras et la sphère à l'extrémité tout en conservant le contour de la sphère est véritablement une œuvre d'art.

La surface de chaque partie est polie dans le même sens pour une belle finition. En outre, le bras et la base sont polis séparément, puis combinés à la fin du processus pour garantir qu'ils sont polis jusqu'au bord de la jointure.

De plus, comme les poignées sont conçues pour supporter un poids, la résistance doit donc être un facteur clé. Le forgeage permet d'obtenir un niveau de résistance du matériau beaucoup plus élevé que la méthode de moulage sous pression habituellement utilisée.

Un processus de fabrication spécial crée un aspect et un toucher vintage

Les séries Aged Cast, Aged Screw et Aged Base sont fabriquées en versant du laiton fondu chaud dans un moule en sable. (À quelques exceptions près) Les moules sont fabriqués grâce à une combinaison d'expérience et d'ingéniosité. Les produits sont fabriqués avec des « nids », ou indentations, pour créer une surface moulée unique.

Un matériau spécial est ensuite appliqué sur la surface. Elle est alors cuite, ce qui provoque artificiellement des changements tels que la corrosion et la rouille, lui donnant un aspect unique et vintage. Il s'agit d'un produit unique qui est traité à la main au Japon, et il n'existe pas deux pièces identiques.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.