Système de verrouillage électronique sans contact de la série EXCELOCK
Simply hold up the card and unlock with a single action
Protect your important displays electronically
EXCELOCK est un système spécial de clé à carte qui permet de n'autoriser l'accès qu'à des utilisateurs prédéfinis.
Les clés électroniques ne peuvent pas être reproduites, ce qui assure une sécurité élevée. C'est le système idéal pour protéger les produits en vitrine. Il suffit de fermer la porte pour que le système s'active automatiquement.
Un seul système peut contrôler jusqu'à 20 serrures différentes.
Élégance et fonctionnalité avancée
L'apparence extérieure est transparente car il n'y a pas de trou de serrure. La zone de la serrure est également invisible, pour une sécurité accrue. L'apparence et la fonctionnalité sont toutes deux importantes pour les vitrines haut de gamme.
Système de clé électronique facile à utiliser
Une seule clé par armoire peut être désignée, ou bien elle peut être utilisée comme clé commune ou exclusive à une zone. Cela peut être adapté à ce qui convient le mieux pour un établissement de vente au détail. Il est facile d'ajouter des clés et également de les supprimer. En outre, ces clés électroniques spécialisées ne peuvent pas être dupliquées.
- Aucun ordinateur n'est nécessaire pour ajouter ou supprimer des clés.
- Les clés n'ont ni besoin de piles, ni besoin d'être rechargées.
Convient à de nombreux types de portes
Même avec différents types de portes, la même clé peut être utilisée. Qu'il s'agisse d'une porte en verre ou d'une porte coulissante avec la série de ferrures XL-GC, le produit peut être combiné avec de nombreuses ferrures différentes proposées par Sugatsune.
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.