Série J95 - Charnière dissimulée à usage intensif

Max. Poids de la porte : 25 kg/2 pièces, 40 kg/3 pièces (la capacité de charge diffère pour les portes en verre)

La série J95 peut être utilisée pour une variété de grandes portes, y compris les grandes unités de stockage dans les résidences et les commerces.

Deux charnières J95 peuvent remplacer 5 charnières conventionnelles

Le nombre de charnières peut être considérablement réduit, ce qui accélère le temps de construction et d'installation et améliore l'aspect général.

Plaques frontales pour les portes en verre

Elles peuvent être adaptées aux portes en verre lorsqu'elles sont utilisées avec une plaque frontale pour les portes en verre.

Dimensions de la porte et nombre de charnières

Installez les charnières supérieures et inférieures à moins de 200 mm de l'extrémité de la porte. Réglez une hauteur d'installation égale lorsque vous utilisez 3 charnières.

Dans le cas d'une porte en bois

Dans le cas d'une porte en verre
Épaisseur du verre 8 mm

Dans le cas d'une porte en verre
Épaisseur du verre 10 mm

Installation simple en une seule touche

Comment installer

Alignez l'axe du corps de la charnière avec l'extrémité avant de la plaque de montage, et appuyez sur l'extrémité arrière du corps de la charnière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Comment détacher

Poussez le levier de libération vers le haut et retirez le corps de la charnière de la plaque de montage.

Réglage facile et rapide

Le mécanisme de came interne permet de régler la profondeur et la position verticale de la charnière en tournant simplement les vis de réglage. La position de la porte est facile à régler pour obtenir un positionnement et une fixation appropriés. Le recouvrement et l'inclinaison sont réglables en tournant la vis de réglage du recouvrement.

Direction, quantité et méthode de réglage

Réglage en profondeur
+1.5 mm, –2.5 mm

En tournant la vis de réglage avant/arrière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on déplace la porte vers l'avant, tandis qu'en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on la déplace vers l'arrière.

Réglage du recouvrement
+0 mm, –4 mm

Tourner la vis de réglage du recouvrement dans le sens des aiguilles d'une montre réduit la quantité de recouvrement, tandis que la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre l'augmente.

Réglage vertical
±3 mm

Dans le cas d'une fixation à droite, tournez la vis de réglage vertical dans le sens inverse des aiguilles d'une montre déplace la porte vers le haut, tandis que la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la déplace vers le bas.

Réglage de l'inclinaison

Réglez le linteau en tournant la vis de réglage du linteau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Design plat

Design plat sans protubérances, telles que les vis de réglage, sur le dessus du corps. Le levier de déclenchement ne fait pas saillie à l'arrière du corps.

Produits

13 résultats

Produits par page
25 50 100

13 résultats

Produits par page
25 50 100

Vos articles récemment consultés

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.

Vous n'avez pas de produits récemment consultés.

Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.