La nécessité d'un compas compact

Exemple d’un rangement de lit.

De la nécessité d'un compas de taille compacte
PROBLÈME

Questions clés

  1. Le bras des compas gênent souvent la sortie et l'insert d'objets dans l'espace de rangement.

Informations Produit

ARN-2

MÉCANISME AILERON POUR OLYMPIA / ARN-2

— Utilisée en combinaison avec la charnière invisible 360-D26-19T、H360-D26-26T
— Ouverture assistée de la porte (assistance à l'ouverture).
— Force d'assistance à l'ouverture réglable.

*Informations en date du 7 septembre 2021.

SOLUTION

La Solution

  1. Les compas Aileron permettent d'accéder facilement à l'espace de rangement. La combinaison de trois mouvements améliorent également le mouvement de la porte.

Problèmes des compas traditionnels

Les compas traditionnels confèrent davantage de fonctionnalité aux couvercles, en permettant par exemple de les soulever légèrement, de les fermer doucement ou de les maintenir dans le bon angle.
Cette solution est essentielle pour la retenue du couvercle, mais le problème résidait dans le fait que le bras gênait l'utilisation de l'espace de rangement.
L'étude de cas suivante présente la manière dont Sugatsune a résolu le problème du client.

Suppression des bras sur les panneaux latéraux

Les compas classiques sont dotés de bras qui dépassent des panneaux latéraux et qui gênent souvent les utilisateurs lorsqu'ils sortent ou rangent des objets dans l'espace de rangement.
Le système Aileron est conçu pour pallier ce problème. Aileron est un compas spécial qui est installé directement sur les charnières et qui, contrairement aux compas traditionnels, ne nécessitent pas de bras sur les panneaux latéraux.
Les compas conventionnels sont montés en trois points : le battant, la face arrière et la face latérale. Le compas Aileron est compact et discrèt car il n'est fixée qu'en deux points : le battant et la face arrière.

Compas traditionnel: Monté en 3 points, Aileron : Monté en 2 points

Trois fonctions supplémentaires pour un mouvement idéal

Outre sa conception compacte, le système Aileron améliore également le mouvement du couvercle.
Trois fonctions de mouvement clés sont ajoutées en combinaison avec la charnière encastrée Olympia (avec amortisseur). Il s'agit d'une ouverture légère, d'une fermeture amortie et d'un mouvement d'arrêt libre qui contribuent à l'ouverture et à la fermeture en douceur du couvercle.

Mouvement de la trappe: ; Aide à la levée, fermeture amortie, arrêt libre

Exemple d'utilisation : Trappes de rangement pour lits

Voici un exemple d'un dortoir d'étudiants en Espagne où le système Aileron a été utilisé pour la partie supérieure d'un lit avec espace de rangement.
Lorsque des compas classiques étaient utilisées pour la couvercle du rangement, les bras dépassaient des parois latérales et empêchaient d'utiliser l'espace de rangement de manière efficace. Mais grâce aux compas Aileron, les objets peuvent être rangés ou enlevés facilement.

Caractéristiques principales: Les objets peuvent être facilement entrés et sortis, le couvercle se soulève doucement et se referme lentement pour plus de sécurité. Il peut également s'arrêté à n'importe quel angle.

*L'utilisation de trois Ailerons est un exemple de cas client. En principe, nous recommandons d'utiliser jusqu'à 2 Ailerons par battant.

Vidéos du système Aileron

Caractéristiques

Mouvement
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.