Des compas faciles à positionner pour une fabrication efficace des meubles

CSD-10-TV

Aucun positionnement n'est nécessaire, ce qui accélère le processus d'installation !
Accélérez l'assemblage du meuble grâce à des supports qui ne nécessitent pas un positionnement méticuleux - il suffit de les aligner sur le bord du meuble pour une installation rapide et facile sur les portes battantes supérieures et inférieures, ce qui réduit considérablement le temps de montage.

LEVAGE FACILE ET SUSPENSION SLS-ELAN

Installation facile, même pour les armoires de cuisine hautes !

PROBLÈME

Questions clés

  1. La détermination de la position et le marquage de la position du compas étaient des tâches fastidieuses et longues.

Informations Produit

CSD-10-TV

COMPAS COMPACT ET AMORTI / CSD-10-TV

— Un compas qui amorti l'ouverture des battants de porte grâce à la technologie Lapcon.
— L'unité peut être facilement installée en l'alignant avec l'avant du montant du meuble. (Pour les charnières uniaxiales et les charnières de chute.)
— Les plaques de montage peuvent également être facilement positionnés à l'aide d'un gabarit.

*Informations en date du 20 mai 2021.

SLS-ELAN

COMPAS À SUPPORT À L'OUVERTURE / SLS-ELAN

— Le compas été conçu selon la technologie LAPCON et dispose de fonctions d'assistance à l'ouverture, d'arrêt libre et de fermeture amortie.
— Pour faciliter l'alignement du compas lors de l'installation d'un revêtement de 19 mm, placez le corps du compas contre le bas du panneau supérieur et alignez le panneau avant avec le bord de l'armoire.

*Informations en date du 20 mai 2021.

SOLUTION

La Solution

  1. L'alignement du corps du compas avec l'avant du montant du meuble permet une installation rapide et facile du compas. Cela a permis de réduire considérablement le temps nécessaire pour déterminer la position du compas pendant la phase de conception du mobilier.

Installation facile en l'alignant sur le bord.

Le montage de compas traditionnels s'est avéré difficile car il nécessitait des mesures précises de la distance entre la porte, le panneau inférieur et le compas. Si ces compas ne sont pas installées correctement, les trous de vis doivent être comblés. Par ailleurs, le positionnement des charnières varie légèrement en fonction du type de charnière utilisé avec le compas. Ces prises de mesures détaillées au cours de la phase de conception du produit prenaient du temps et étaient inefficaces..

Par contraste, le modèle Compas Amorti et Compact CSD-10-TV, qui a été utilisé dans une étude de cas, était facile à installer. Il a suffi d'aligner le compas sur l'avant du meuble et de le fixer dans cette position (*). Cela a permis d'éliminer les ajustements de positionnement gênants au cours de la phase de conception et de simplifier le processus d'installation. Lors de l'installation, aucun marquage de position n'a été nécessaire, ce qui a permis une installation rapide et sans erreur.
*C'est le cas lorsque la porte et la base du meuble sont plates lorsque le rabat de la porte est complètement ouvert.
CSD-10-TV
La plaque de montage sur l' abattant est également facile à installe, car la position de montage peut être trouvée en plaçant simplement le gabarit fourni.
CSD-10-TV

Installation facile, même pour des armoires supérieures de cuisine!
Fermeture en douceur, assistance à l’ouverture et freinage en un seul compas.

SLS-ELAN

Rendez les abattants des éléments muraux de cuisine plus simple à utiliser grâce à la fonctionnalité d'arrêt de porte libre SLS-ELAN. Fini les abattants qui ne restent pas ouvertes une fois la poignée lâchée.

SLS-ELAN

*Dans l'image ci-dessus, le couvercle du produit est retiré.

Le modèle de COMPAS LAPCON SLS-ELAN utilisé dans cette étude offre une expérience conviviale. Il permet une ouverture sans effort et empêche l'abattant de se rabattre lorsqu'il est relâché. Le compas permet également une fermeture amortie et silencieuse. De plus, il est apprécié pour sa capacité à réduire le temps d'installation grâce à son processus de montage facile - il suffit d'aligner le corps du compas avec le bord du panneau de l'armoire et de le fixer.

Sasuga-kun est une sélection d'outils qui automatise les calculs et vous aide à choisir le produit approprié avec précision et à éliminer les erreurs de sélection.

Sasuga-kun

Amortisseur de compas

Sasuga-kun

SLS-ELAN

#4600
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.