Coordination parfaite des couleurs de la vitrine et de la serrurerie avec les serrures d'accès à clé unique

Coordination des couleurs d'une vitrine et de la quincaillerie et gestion simplifiée des serrures multiples!
PROBLÈME

Questions clés

  1. Des charnières et des serrures noires étaient nécessaires pour s'harmoniser avec l'intérieur d'un magasin élégant et de couleur noire.

Informations Produit

GS-G Series GLASS HINGE GS-GH20

GS-G Series CHARNIÈRE VERRE / GS-GH20

— Charnières pour portes de vitrines.
— Le design peut être coordonné en l'utilisant avec le SUPPORT VERRE GS-GB20 et la SERRURE PORTE EN VERRE GS-GL20.
— La fonction de fixation temporaire facilite l'installation par une seule personne.
— En tournant la vis de réglage, la porte peut être ajustée horizontalement après l'installation.

*Informations en date du 6 septembre 2021.

Série GS-G VERROUILLAGE DE PORTE EN VERRE GS-GL20

GS-G Series SERRURE DE PORTE EN VERRE / GS-GL20

— Le design peut être coordonné en l'utilisant avec le SUPPORT VERRE GS-GB20 et la CHARNIERE VERRE GS-GH20.
— La butée de porte incluse facilite le verrouillage de la porte.

*Informations en date du 6 septembre 2021.

Série Serrures d'armoire Million Lock 7810

Série Serrures d'armoire Million Lock / 7810

— Type de clé à points. La clé est réversible, ce qui permet de l'insérer facilement.
— La même clé peut être utilisée pour plusieurs serrures si le même numéro de clé est spécifié.

*Informations en date du 6 septembre 2021.

SOLUTION

La Solution

  1. La quincaillerie de vitrine noire de la série GS-G a été choisie pour créer une esthétique élégante pour les vitrines du magasin.
  2. Grâce à la série Total Lock, une seule clé permet d'ouvrir facilement les vitrines et les tiroirs de rangement configurés avec le même numéro de clé.

Quincaillerie noire assortie à tous les meubles noirs pour créer un espace élégant.

Le client souhaitait créer un magasin de films raffiné avec des murs et un mobilier entièrement noirs. Il souhaitait également que les charnières et les serrures des vitrines soient assorties et de couleur noire.
Grâce à sa couleur noire élégante et à sa finition discrète, la quincaillerie de vitrine de la série GS-G permet de coordonner les charnières et les serrures avec le mobilier. La quincaillerie a également permis d'améliorer l'aspect net et plat, créant ainsi des vitrines élégantes.

Gestion de plusieurs serrures à l'aide d'une seule clé pour le verre et le bois

La serrure cylindrique en applique noire Million Lock 7810 a été installée dans le tiroir de rangement situé sous la vitrine. Elle a été configurée sur le même numéro de clé que la serrure à cylindre de verre GS-GL20 utilisée dans la vitrine. C'est l'une des principales caractéristiques de la série GS-G, qui offre une grande polyvalence et peut être installée aussi bien sur des ferrures en bois que sur des ferrures en verre.

Comme la même clé peut être utilisée pour déverrouiller la porte de la vitrine et le tiroir des stocks, la marchandise peut être facilement manipulée.
*Le même numéro de clé doit être spécifié dans la même série pour permettre le déverrouillage à l'aide d'une seule clé.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.