Une charnière puissante qui empêche l'affaissement même sur les portes larges

Solution de charnière robuste pour salle de bain

Empêche l'affaissement, même sur les portes larges ! Charnière à haute résistance J95
PROBLÈME

Questions clés

  1. Lorsque vous utilisez des charnières invisibles sur des portes larges, plusieurs charnières doivent être utilisées pour soutenir la porte, sinon elle s'affaissera.

Informations Produit

J95

Charnière clipsée à haute portée J95

— Convient aux portes lourdes jusqu'à 25 kg (2 charnières) et 40 kg (3 charnières).).
— Peut également être installé sur des portes en verre en utilisant la plaque d'installation optionnelle pour porte en verre.
— Fixation et retrait de la porte faciles, en une seule touche.

SOLUTION

La Solution

  1. L'utilisation de charnières à haute portée a permis de réduire le nombre de charnières utilisées pour soutenir des portes larges.

Problème d'affaissement de large porte

Les charnières invisibles sont essentielles pour l'ouverture et la fermeture des portes de meubles. Cependant, les portes larges s'affaissent, à moins que de nombreuses charnières ne soient utilisées.. Cet article explique comment ce problème a été résolu.

Avec 2 charnières, la porte s'affaisse

Quelles sont les causes de l'affaissement des portes ?

Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles une porte peut s'affaisser :

— La porte est trop lourde
— La porte est trop large
— La distance entre les charnières est trop courte
— Trop peu de charnières sont utilisées

Le point commun à tous ces problèmes, c'est que les charnières ne peuvent pas supporter le poids de la porte.

La puissante charnière J95 supportera les portes lourdes

La charnière invisible J95 est une solution idéale pour suspendre des portes larges. Grâce notamment à sa capacité de charge élevée : 25 kg pour 2 charnières et 40 kg pour 3 charnières. Elle permet de supporter des portes lourdes avec moins de charnières que les charnières classiques.

Seulement 2 au lieu de 5 !
Capacité de charge élevée : 25 kg pour 2 charnières

Support de portes de 800 mm de large avec seulement deux charnières !

Un hôtel de luxe en Corée a utilisé la charnière invisible J95 pour une porte d'accès à la plomberie du lavabo de la salle de bains. En raison de la largeur de 800 mm de la porte, il était nécessaire d'utiliser au moins trois charnières classiques, mais avec la J95, il n'en fallait que deux. Comme seules deux charnières J95 sont nécessaires, l'aspect visuel est moins encombré. Qui plus est, comme le même type de porte de maintenance était nécessaire dans tout l'hôtel, le fait de n'utiliser que deux charnières a considérablement réduit le temps d'installation global.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus