Ferrure de porte dissimulée idéale pour une entrée raffinée

MFU1200 Quincaillerie de porte dissimulée idéale pour une entrée raffinée

La ferrure de porte MFU1200 a été utilisée pour une porte de placard dans l'entrée d'une résidence privée. L'objectif du produit était de créer une porte dissimulée.
Dans cet article, les avantages et les objectifs de ce produit seront explorés. Plus précisément, l'objectif de ce projet était de répondre à la demande du client qui souhaitait que "la porte du placard ressemble à un mur lorsqu'elle est fermée".

PROBLÈME

Questions clés

  1. L'objectif de la conception était de créer une porte de placard qui puisse se fondre dans le décor et ressembler à un mur une fois fermée.

Informations Produit

MFU1200

SYSTÈME DE PORTE COULISSANTE AFFLEURANTE / MFU1200

— Ferrure de porte coulissante rendant la porte affleurante au mur lorsqu'elle est fermée.br /> — Les portes s'ouvrent en poussant, ce qui rend inutile l'utilisation de poignées sur la face avant de la porte.
— Équipé de deux amortisseurs pour une ouverture et fermeture en douceur.
— Aucun rail ou rainure dans le sol requis

*Informations en date du 19 juillet 2022.

SOLUTION

La Solution

  1. Le fait de pousser pour ouvrir permet d'éliminer toute installation d'une poignée sur la face avant de la porte.*
  2. La conception sans poignée de la porte lui permet de s'intégrer parfaitement dans le mur et de donner l'impression d'être pratiquement invisible.

Intégration parfaite dans les murs*

MFU1200 est une ferrure de porte qui permet de simplement pousser pour ouvrir, ce qui permet d' éliminer l'installation de poignée sur la face avant de la porte. La conception sans poignée permet à la porte de se fondre parfaitement dans le mur et de se révéler presque invisible.
*Nécessite une poignée sur la face arrière de la porte.

Cliquez ici pour voir le fonctionnement. Cette porte "secrète" n'est visible que lorsque vous la poussez, ce qui en fait un choix de conception amusant et fonctionnel.

Optimiser l'espace dans les placards

Les avantages de ce produit ne se limitent pas à son apparence.
Avec les portes battantes classiques, vous devez prévoir un espace dans le sens d'ouverture de la porte pour tenir compte de son rayon d'ouverture. MFU1200 permet à la porte de s'ouvrir latéralement, maximisant ainsi l'espace disponible dans le placard.

Arrière de la porte du placard illustré

Arrière de la porte de placard illustré
Gauche : Porte battante classique ; Droite : Type MFU1200

Pour les portes de 20 à 70 kg

Pour des portes jusqu'à 70 kg

La porte retenue pour ce projet a une hauteur de 2700 mm, une largeur de 1200 mm, un poids de 70 kg et a passé 100 000 tests d'ouverture-fermeture*, ce qui la rend adaptée aux portes en marbre telles que celles présentes dans cette maison de maître.
De plus, le mécanisme de coulissement est équipé de deux amortisseurs. Ainsi, la porte s'ouvre et se referme en douceur, lui conférant un caractère haut de gamme.

Le client a commenté que les lourdes portes en marbre utilisées avec le MFU1200 "se fermaient à plat contre le mur et se déplaçaient en douceur".

*Tests internes

Ce produit peut être utilisé pour créer des portes ayant l'aspect d'un mur, pour économiser de l'espace tout en étant compatible avec les portes lourdes, ce qui en fait un produit polyvalent pour une large gamme d'intérieurs.

Photo et vidéo fournies par Modello Ltd

Cliquez ici pour voir la vidéo du produit

Cliquez ici pour voir la vidéo d'installation
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus
You seem to be visiting from États-Unis. Sugatsune America serves your location.