CONCEALED HINGE (STAINLESS STEEL)180SUS
2 / 2 total des résultats
- Soft Close
Outdoor Kitchens
- Yes, it is Stainless Steel and it Closes Softly!
- • Full stainless steel.
• Overlay: 19mm
• Door Thickness: 15 ~ 20mm
• 3D Adjustable (overlay, depth, vertical)
• Self-closing version helps to firmly close door.
• Soft-close version prevents the door from slamming shut.
• Easily clips on and off the mounting plate. (sold separately) - Caractéristique
- ●3D adjustment : Depth: ±2 mm (from centre of long hole), Vertical: ±2 mm (from centre of long hole), Overlay: ±2 mm (at 5 mm cut and 17 mm cover).
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670). - Vendu séparément
- ●Stainless Steel Mounting Plate
- Vis recommandée
- ●Countersunk or round countersunk head wood/tapping screw 3.5
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Installation drawing S ≈ 1/2
Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay. -
Afficher tout
Locus chart S ≈ 1/1
Drawing above shows 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 20 mm side panel thickness, 17 mm overlay. -
Afficher tout
Cut Out Dimensions (Wooden Doors)
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
180SUS-D46-19T | 160-056-878 | eShop |
||
180SUS-C46-19T | 160-056-879 | eShop |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
●The body of the hinge, excluding the damper, is made of stainless steel.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.