- 2250
CABINET LOCK WITH INDICATOR2250
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- CABINET LOCK WITH INDICATOR
- 2250
- Total Lock 2200 series
- ●With indicator: Unlocked - Blue, Locked - Red.
●For drawer and cabinet door application.
●An updated version of the 2200 model. Keys within the 2200 series can be shared using the same key number. - Accessoires
- ●Cross-recessed countersunk screws 3.1 x 20, 2.1 x 10 (stainless steel)
●Key
●Ring
●Strike plate
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[For Drawers]
-
Afficher tout
[For Right-handed Doors]
-
Afficher tout
[Switching Drawer/Door Applications]
Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
2250-24-B | 150-049-467 | ||
2250-24-D | 150-001-184 | ||
2250-30-B | 150-049-468 | ||
2250-30-D | 150-001-185 |
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
2250-24-B |
2250-24-D |
2250-30-B |
2250-30-D |
Vendu séparément
Catalogue
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Loading