INTERLOCK LEVEREBN-90
2 / 2 total des résultats
- ●Multiple levers allow for one-handed operation.
●Can be used with the EBN-DA (folding bracket).
●Ideal for use on wide shelves.
●The rod can be cut to desired length.
●This product is the successor to the EB-90.
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
For Two Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA. -
Afficher tout
For Three Brackets
This diagram represents the combined use with the EBN-303-DA.
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Corps [Release Lever]
Nom de l'article |
---|
Vendu séparément [Rod]
Catalogue
Note
●If the rod is used with a length of 700 mm or more, please install the included additional mounting plate on the middle of the rod to prevent warping.
●When folding/unfolding the brackets, please hold both the shelf and brackets with your hands.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.