ML-ZN80

LOQUET TACTILE MAGNÉTIQUE EN MÉTALML-ZN80

3 / 3 total des résultats

Filtrer les articles

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

  • LOQUET TACTILE MAGNÉTIQUE EN MÉTAL
  • ML-ZN80

  • Passed 100,000 open/close private cycle test

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

Le corps est en métal pour une grande durabilité.
Conçu pour une utilisation sur de grandes portes à cause de fortes pressions exercées.
La pièce en plastique est ignifuge et conforme à la norme UL94V-0.
La partie magnétique a une tolérance de 1,5° de chaque côté pour maintenir correctement la gâche. Cela aide l’aimant à s’ajuster même s’il y a un léger désalignement.
Les vis de la plaque de montage sont conçues pour être cachées de la vue.
Pour les portes superposées, assurez-vous qu’il y a un dégagement correct entre la porte et le panneau latéral, comme indiqué dans les schémas ci-dessous.
Demande d'inscription
Placards, portes dissimulées.
Accessoires
Vis taraudeuse cruciforme M4 × 16
Vis taraudeuse cruciforme M3 × 16
BIM Object Link

Vidéos

En Utilisation

Dessins / Illustrations

  • Afficher tout

  • Afficher tout

    [Installation]
    —Inset Doors

  • Afficher tout

    —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

  • [Installation]
    —Inset Doors
  • —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
ML-ZN80-BL 140-043-880
ML-ZN80WT 140-043-881
ML-ZN80BR 140-056-849
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Colour Magnetic Force N Magnetic Force kgf H L W Stroke Body Material Type Installation Type Push Force N Push Force kgf Couleur Force magnétique N Force magnétique en kgf Course Matériau du corps Type d’installation Force de poussée N Force de poussée en kgf Hauteur max. de la porte (mm) Largeur max. de la porte (mm) Poids max. de la porte (kg) EAN Boite Carton Poids (g)

ML-ZN80-BL

140-043-880

-

-

-

55

39

26

-

-

Poussoir magnétique

-

-

-

Noir

29.4

3

25

Alliage de zinc (ZDC)

Montage en surface

49

5

2440

915

125

4510932178327

10

100

160

ML-ZN80WT

140-043-881

-

-

-

55

39

26

-

-

Poussoir magnétique

-

-

-

Blanc

29.4

3

25

Alliage de zinc (ZDC)

Montage en surface

49

5

-

-

-

4510932178334

10

100

160

ML-ZN80BR

eShop

140-056-849

Brown

29.4

3

55

39

26

25

Zinc Alloy (ZDC)

Magnet Push

Surface Mount

49

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932230438

10

100

160

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
ML-ZN80-BL
ML-ZN80WT
ML-ZN80BR
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
ML-ZN80-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-880

ML-ZN80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-881

ML-ZN80BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-056-849

Glisser pour en voir plus

BIM Object Link

Catalogue

Note

La force magnétique peut varier. Veuillez vérifier avec les produits eux-mêmes avant utilisation.
Veuillez installer le corps à hauteur de la poussée.
Veuillez utiliser des charnières qui n'ont pas de fonction de maintien.
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
  • METAL MAGNETIC TOUCH LATCH ML-ZN80

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus