- EB-DA
SUPPORT PLIABLEEB-DA
4 / 4 total des résultats
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- Soft Close
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- — Peut être plié lorsque non utilisé, ce qui permet de profiter pleinement de l'espace.
— L'amortisseur intégré permet une fermeture en douceur.
— Se verrouille automatiquement lorsque la trappe est en position ouverte. Le verrou peut être facilement déverrouillé en poussant le levier.
— Il reste en position pliée et émet un clic lorsqu'il est complètement fermé.
— Peut également être utilisé avec l'EB-303 (sans type d'amortisseur).
— Aucune charnière n'est nécessaire. - Demande d'inscription
- — Étagères et tables (garages, véhicules de loisirs, installations commerciales, ateliers)
- Accessoires
- — Vis à tôle cruciforme ST4,8 x 38, Vis à tête cruciforme ST4,8 x 16 (3 chacun)
- Article en option
- — Support pliant EB
Vidéos
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Fig. 1
Added access hole
EB-303-DA
EB-303-DA-BL -
Afficher tout
Fig. 2
EB-317-DA
EB-317-DA-BL -
Afficher tout
[Product Selection Graph]
-
Afficher tout
[Product Selection Graph]
-
Afficher tout
Be careful not to get fingers caught in this space when folding.
-
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
EB-303-DA | 120-048-775 |
![]() |
|
![]() |
EB-303-DA-BL | 120-049-237 |
![]() |
|
![]() |
EB-317-DA | 120-049-238 |
![]() |
|
![]() |
EB-317-DA-BL | 120-049-239 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
EB-303-DA |
EB-303-DA-BL |
EB-317-DA |
EB-317-DA-BL |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Informations sur les ventes | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB-303-DA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-048-775 |
EB-303-DA-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-049-237 |
EB-317-DA | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
- |
120-049-238 |
EB-317-DA-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
Discontinued |
120-049-239 |
Catalogue
Note
— Utilisé par paire. (Largeur de l’étagère : Max. 1300 mm)
— Assurez-vous de ne pas vous coincer les doigts dans le support.
— Veuillez utiliser un long tournevis pour l'installation.
— Assurez-vous que le levier de déverrouillage est fixé au bas de l'étagère pour une installation correcte