- KA-T100S50-W/P
BRAS DE MONITEURKA-T100S50-W/P
8 / 8 total des résultats
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- Passed 20,000 private cycle test
- Free Stop
No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation
- — La structure robuste maintient solidement les moniteurs en position. Il empêche les écrans tactiles de trembler ou de provoquer des mouvements involontaires.
— Permet un mouvement libre dans le sens de l'inclinaison et du pivotement.
— Équipé d'un mécanisme de verrouillage auxiliaire qui l'empêche de s'affaisser.
— Le verrou auxiliaire présente une fonction de sécurité. Le verrou se débloque temporairement afin d'éviter toute dégradation en cas d'application involontaire d'une charge importante.
— Pose et dépose en une seule fois. - Caractéristique
- — Conforme à la norme VESA. (75 x 75 mm, 100 x 100 mm)
— Taille de moniteur disponible : 12 - 23 inches (Poids : Max. 10 kg) - Demande d'inscription
- — Écrans à cristaux liquides pour machines-outils, équipements OA et équipements médicaux
- Accessoires
- — Collier de serrage
- Article en option
- Support de rotation KA-T100S50-PMT
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
-
Afficher tout
[KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
-
Afficher tout
[KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
-
Afficher tout
[KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
-
Afficher tout
[Stable Operation]
Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs. -
Afficher tout
[Rotational Motion]
The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side) -
Afficher tout
[Auxiliary Lock Operation]
-
Afficher tout
[Installation and Removal]
-
Afficher tout
[Can be mounted on aluminium frame]
Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots -
Afficher tout
[Height Adjustment] For pipe mount type
-
Afficher tout
[Wiring Cables]
Comes with covers for cables. -
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
KA-T100S50-W2-BL |
KA-T100S50-W2-WT |
KA-T100S50-P2-BL |
KA-T100S50-P2-WT |
KA-T100S50-W3-BL |
KA-T100S50-W3-WT |
KA-T100S50-P3-BL |
KA-T100S50-P3-WT |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA-T100S50-W2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-353 |
KA-T100S50-W2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-354 |
KA-T100S50-P2-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-349 |
KA-T100S50-P2-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-350 |
KA-T100S50-W3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-355 |
KA-T100S50-W3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-356 |
KA-T100S50-P3-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-351 |
KA-T100S50-P3-WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
210-048-352 |
Catalogue
Manuels
Installation Manual | 1439_3_ka_t100s50_wp_e.pdf |
---|
Note
— Ne déplacez pas le moniteur de force après l'activation du verrouillage auxiliaire.
— Après avoir installé le moniteur, assurez-vous que le levier de déverrouillage est verrouillé.
— Ne pas faire fonctionner l'appareil en continu (plusieurs fois en peu de temps).
— Évitez que de l'eau, de l'huile ou des lubrifiants n'entrent en contact avec le produit.