- VA-RCT
DISPOSITIF DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR À CLIQUETVA-RCT
2 / 2 total des résultats
- — Le mécanisme à cliquet permet un mouvement unidirectionnel.
— Le réglage en hauteur est disponible par incréments de 4 mm.
— Le cliquet se déverrouille lorsque la hauteur dépasse le palier supérieur.
— Peut s’étendre à nouveau à partir de la position médiane une fois que le cliquet est relâché. - Accessoires
- Corps du support
- Vendu séparément
- Support de boîtier LOM-A-6
Support de boîtier LOM-B-6
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Ratchet Operation]
-
Afficher tout
[Bracket]
LOM-A-6 -
Afficher tout
[Bracket]
LOM-B-6 -
Afficher tout
[Bracket]
Hex Bolt (included with bracket) -
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps [[Corps]]
Vendu séparément [[Housing Bracket] Sold Separately]
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
LOM-A-6 | 180-109-302 | eShop |
![]() |
![]() |
LOM-B-6 | 180-109-303 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Ne peut être utilisé ni en position horizontale ni en position inclinée.
— L'utilisation de plusieurs produits dans un même appareil peut entraîner des dysfonctionnements.
— Soutenir le dispositif avec la main lors de l'abaissement de la hauteur.
— Pour éviter un déséquilibre de la charge, il est recommandé de l'utiliser en combinaison avec des rails de guidage linéaires.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.