Les informations sur les produits sont en cours de traduction.
interzum award

Interzum Award - High Product Quality 2021 Winner

The AZ-AT has been carefully selected by an international jury of design, material science, and architecture professionals at the world's leading trade fair for furniture production and interior design.

2021 Interzum Award Official Page

AZ-AT

COUVERCLE MULTIFONCTIONS SANS CONTACTAZ-AT

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • COUVERCLE MULTIFONCTIONS SANS CONTACT
  • Avec couvercle
  • AZ-AT

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

— Le couvercle s'ouvre automatiquement lorsque le capteur détecte une main. L'ouverture et la fermeture sans contact sont hygiéniques (le voyant vert de la partie capteur est normalement allumé).
— La distance de détection peut être réglée jusqu'à 300 mm à l'aide de la molette située à l'arrière. Mettez le capteur hors tension pour désactiver l'ouverture/la fermeture automatique.
— Avec fonction de fermeture amortie.
— Les plaques situées de part et d'autre de l'ouverture offrent une protection contre le pincement des mains.
— Peut être ouvert et fermé manuellement en cas de coupure électrique.
Caractéristique
—Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
— A réussi 150 000 tests privés de cycle d'ouverture/fermeture.
Recommended AC Adaptor
Output DC15V 1.6A, Center positive
Vendu séparément
— Adaptateur secteur
Vis recommandée
— Vis à tête cylindrique (nominal 3) or vis à tête cylindrique pour machine M3

Vidéos

En Utilisation

Dessins / Illustrations

  • Body
  • [Cut Out Dimensions]
    AZ-AT230-HL
  • AZ-AT310-HL
  • With soft-closing for safety.
  • [Sensing Distance Image]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
AZ-AT230-HL 210-048-695
eShop
AZ-AT310-HL 210-048-696
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS EAN Carton Poids (g)

AZ-AT230-HL

eShop

210-048-695

4510932193351

4

3000

AZ-AT310-HL

eShop

210-048-696

4510932193368

2

4500

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
AZ-AT230-HL
AZ-AT310-HL
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
AZ-AT230-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-695

AZ-AT310-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-696

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Instruction Manual 1447_4_azat_gl.pdf

Note

— Pour une utilisation verticale uniquement.
— Utilisation en intérieur uniquement.
— La vitesse de fermeture varie en fonction de la température de fonctionnement. Pour les produits stockés en dessous du point de congélation, placez-les à l'intérieur à une température supérieure à 0 °C pendant plusieurs heures avant de les utiliser.
— Ne posez rien devant le capteur. En raison des caractéristiques du capteur, la distance de détection varie en fonction de l'objet.
— Ne touchez pas le couvercle pendant qu'il s'ouvre ou se ferme.
— En cas d'utilisation d’eau à proximité, protégez soigneusement l'adaptateur AC à l'arrière et l'unité d'entraînement afin d'éviter qu'ils ne soient mouillés.
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
  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZAT

  • TOUCHLESS MULTI-PURPOSE LID AZ-AT Application Example

×
×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus