LOQUET MAGNÉTIQUE HERMÉTIQUEMENT FERMÉMC-JM38
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- — Couverture en résine pour éviter la rouille.
— Fabriqué en néodyme pour une force magnétique puissante.
— L'épaisseur n'est que de 3,2 mm.
— Idéal pour les conditions humides. Il est recommandé de l'utiliser avec la contre-plaque étanche MC-JMP45. - Demande d'inscription
- Lave-linge, équipement de cuisine.
- Vendu séparément
- MC-JMP45 contre-plaque scellée
- Vis recommandée
- Vis à tête fraisée M3
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps [[Loquet magnétique]]
Vendu séparément [[Counter Plate] Sold Separately]
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Température max. : 80°C
— Couple de serrage recommandé : Max. 31,5 N.cm (3,2 kgf.cm)
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.