- 3670
GLISSIÈRE À EXTENSION COMPLÈTE À FERMETURE AMORTI3670
8 / 8 total des résultats
- Self & Soft Closing
- — Version noire de la glissière 3670.
— Extension complète (3 éléments).
— Glisse en douceur même si l'armoire est légèrement déformée grâce à l'effet d'absorption des chocs de l'élément extérieur.
— Le tiroir peut être détaché en soulevant le levier. - Caractéristique
- — Position de fermeture automatique et amortie :
- Type 250-350 : 20 mm de distance de la position fermée
- Type 400-600 : 36 mm de distance de la position fermée
— La largeur maximale du tiroir correspond à la longueur de la glissière + 200 mm. - Accessoires
- Vis à tête fraisée 4 x 12 (chrome noir)
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
* Clearance between the drawer and cabinet must be within the range of the allowance.
-
Afficher tout
Self and Soft Closing
-
Afficher tout
Full Extension (3 Members)
-
Afficher tout
Easy to Detach
Tableau des spécifications
Corps
Vendu par paire (2 pièces)
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
3670-250BL |
3670-300BL |
3670-350BL |
3670-400BL |
3670-450BL |
3670-500BL |
3670-550BL |
3670-600BL |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-250BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-809 |
3670-300BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-810 |
3670-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-811 |
3670-400BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-812 |
3670-450BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-813 |
3670-500BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-814 |
3670-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-815 |
3670-600BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-048-816 |
Catalogue
Note
— Ne poussez pas avec une grande force pour éviter les fuites d'huile au cours du fonctionnement du mécanisme de fermeture amortie.
— Des éraflures sur la surface noire peuvent devenir visibles. Veuillez manipuler avec précaution lors de l'installation.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.