EB-F
Filtrer les articles
  • SUPPORT PLIABLE
  • Verrouillage multi-angle
  • EB-F

— Peut être plié lorsque non utilisé, ce qui permet de profiter pleinement de l'espace.
— Se positionne à 4 angles : 60°, 70°, 80°, 90° (verrouillage multi angle). Parfait pour les étagères murales.
— La fonction de verrouillage multi-angle empêche les supports de s'effondrer complètement si le levier est accidentellement tiré vers le haut.
— Peut être utilisé avec le levier de verrouillage EB-90. (pièce optionnelle)
— Aucune charnière n'est nécessaire.
Demande d'inscription
Étagères de garages, locaux commerciaux, usines, véhicules de camping ou établis.
Accessoires
— Vis à tarauder à tête cruciforme encastrée ST4,8 x 35
— Vis à tarauder à tête cruciforme encastrée ST4,8 x 16
Article en option
Levier de verrouillage EB-90.

Vidéos

Dessins / Illustrations

  • Afficher tout

    Be careful not to get fingers caught in this section when folding.

  • Afficher tout

    Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.

  • Afficher tout

    Fig. 2 Access hole will add.

  • Be careful not to get fingers caught in this section when folding.
  • Fig. 1
    When the current stock runs out:
    - The protrusion of the release lever will be reduced.
    - The included screws (wall side) and the shape of the mounting holes will change.
  • Fig. 2 Access hole will add.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
EB-303-F 120-046-398
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Material Finish Mounting Hole Number Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Using With Hinge EAN Boite Poids (g)

EB-303-F

120-046-398

Stainless Steel (SUS304)

Mirror Polished

6

495

50

Not Necessary

4510932219860

20

511

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
EB-303-F
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
EB-303-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-046-398

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Lorsque vous pliez/dépliez les supports, tenez l'étagère et les supports avec les mains.
— Si trois supports sont utilisés, veuillez les utiliser avec le levier de verrouillage EB-90.
— Assurez-vous de ne pas vous coincer les doigts dans le support.
— Veuillez utiliser un long tournevis pour faciliter l'installation.
— Assurez-vous que le levier de déverrouillage est installé sur le bord avant de l'étagère.
— Ne peut être combiné avec EB ou EB-DA.
— Assurez-vous que le mur peut supporter la charge.

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • FOLDING BRACKET EB-F Multi Angle Locking

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus