360-P6W-30-32T+5

PLAQUE DE MONTAGE360-P6W-30-32T+5

1 / 1 total des résultats

Filtrer les articles
  • PLAQUE DE MONTAGE
  • Système 32 / 4 trous / +5 mm d'épaisseur / Spécifications spéciales
  • 360-P6W-30-32T+5
  • Série OLYMPIA
Caractéristique
●Réglage vertical : ⋅2,5 mm
●Épaisseur : 5 mm
●Pour les spécifications particulières, la position de montage de la rondelle est décalée de 7,5 mm vers l'avant. Le matériau de la plaque latérale est réduit.
●Pour les portes encastrées, la dimension H correspond à l'épaisseur de la porte + 16,5 mm.
●En cas d'utilisation avec le GH-360FP, la dimension H correspond à l'épaisseur de la porte +18,5 mm.
Vendu séparément
●Vis taraudeuse à tête fraisée surélevée 3,5⨯15

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
360-P6W-30-32T+5 160-045-730
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS EAN Boite Poids (g)

360-P6W-30-32T+5

160-045-730

4510932189064

400

30

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
360-P6W-30-32T+5
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
360-P6W-30-32T+5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-045-730
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
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus