- PXB-BNS05
CROCHET DOUBLE PIVOTANT EN LAITONPXB-BNS05
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- CROCHET DOUBLE PIVOTANT EN LAITON
- PXB-BNS05
- Série Brass Nouveau
360°Product Viewer
- Un crochet en laiton solide et élégant avec une fonction pivotante.
S'harmonise parfaitement avec les intérieurs modernes et classiques. - Caractéristique
- ●La partie crochet pivote de 180°. La fonction de friction fournit un couple constant empêchant
tout balancement involontaire dû aux vibrations.
●Comme le bras peut être replié sur le côté, il est discret lorsqu'il n'est pas utilisé et
ne vous gênera pas.
●La pointe du crochet est sphérique et risque peu de provoquer des blessures.
●Associe une résistance fiable à un design délicat. - Accessoires
- ●Vis à tête cylindrique cruciforme taraudée 6⨯25
Dessins / Illustrations
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
PXB-BNS05-241-PB | 110-048-802 | ||
PXB-BNS05-241-SB | 110-048-803 | ||
PXB-BNS05-241-AB | 110-048-804 | ||
PXB-BNS05-241-BL | 110-048-805 |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
PXB-BNS05-241-PB |
PXB-BNS05-241-SB |
PXB-BNS05-241-AB |
PXB-BNS05-241-BL |
Catalogue
Note
●La finition des produits peut varier en fonction des caractéristiques de leur matériau.