360-P6WT-NA
Filtrer les articles
  • PLAQUE DE MONTAGE
  • 8 mm Type de réglage de la profondeur
  • 360-P6WT-NA
Caractéristique
— Réglage vertical (± 3 mm), réglage de la profondeur (± 2 mm)
— Épaisseur : 0 mm (épaisseur standard)
— Pour les caractéristiques de l'encastrement, la dimension H de l'épaisseur de la porte est de +42 mm.
— Lorsque vous utilisez le GH-360FP, l'épaisseur de la porte est de +44 mm.
Vendu séparément
— Vis taraudeuse à tête fraisée surélevée 3,5⨯15
Article en option
— Plaque de montage gabarit de montage 360-JIG

En Utilisation

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
360-P6WT-NA 160-050-436
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS EAN Carton Poids (g)

360-P6WT-NA

160-050-436

4510932215985

400

26

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
360-P6WT-NA
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
360-P6WT-NA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-050-436

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Fixez la fente, puis fixez le trou rond après l'ajustement.
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus