- BLL2
LOQUET DE VERROUILLAGEBLL2
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- — Le montage en surface parallèle et le montage orthogonal sont possibles.
— La force du ressort maintient le loquet en place, l'empêchant de s'ouvrir sous l'effet des vibrations, etc.
— Poussez la partie PUSH pour déverrouiller le loquet.
— En cas d'installation en sens inverse, il suffit d'appuyer une fois sur la partie PUSH pour libérer le loquet (voir l'exemple d'application). - Accessoires
- — Vis à tête cylindrique (acier inoxydable)
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Parallel Surface Mounting
-
Afficher tout
Orthogonal Mounting
-
Afficher tout
[Application Example]
Reverse position
Can be used in either normal or reverse position. When installed reversely, latch bolt is easily released with a single push. -
Afficher tout
Normal position
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
BLL2-45 | 140-049-994 |
![]() |
|
![]() |
BLL2-60 | 140-049-995 |
![]() |
|
![]() |
BLL2-80 | 140-049-996 |
![]() |
|
![]() |
BLL2-100 | 140-049-997 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
BLL2-45 |
BLL2-60 |
BLL2-80 |
BLL2-100 |