HG-S-ARP

PLAQUE LIMITEUR D'ANGLE POUR CHARNIÈRE DE COUPLE PIVOTANTEHG-S-ARP

3 / 3 total des résultats

Filtrer les articles

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • PLAQUE LIMITEUR D'ANGLE POUR CHARNIÈRE DE COUPLE PIVOTANTE
  • HG-S-ARP

friction hinge, Positioning hinges, position controle

— La plaque et la butée forment un ensemble qui peut être installé pour contrôler l'angle de pivotement de la charnière à couple pivotant HG-S.
— Deux directions de pivotement et cinq angles peuvent être sélectionnés en fonction de la position d'installation de la butée.
Autre
— Contactez Sugatsune pour les angles autres que 30°, 60°, 90°, 120° ou 150°.
Accessoires
HG-S-34-ARP : Hauteur 6,2 mm/2 pièces
HG-S-50-ARP : Hauteur 6,2 mm/2 pièces
HG-S-70-ARP: Hauteur 7.2 mm/2 pcs (la hauteur diffère d'un modèle à l'autre.) Ne peuvent pas être utilisés ensemble.)

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
HG-S-34ARP 170-046-597
HG-S-50ARP 170-046-598
HG-S-75ARP 170-046-599
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Compatible Hinge EAN Poids (g)

HG-S-34ARP

170-046-597

HG-S50-34、HG-S70-34

4510932190985

77.6

HG-S-50ARP

170-046-598

HG-S70-50、HG-S100-50

4510932190992

99.7

HG-S-75ARP

170-046-599

HG-S50-75

4510932191005

148.5

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
HG-S-34ARP
HG-S-50ARP
HG-S-75ARP
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
HG-S-34ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-597

HG-S-50ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-598

HG-S-75ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-599

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

— Utilisez un adhésif empêchant le desserrage des vis lors du montage des vis.
— Pour fixer le corps HG-S, utilisez des boulons à tête hexagonale (JIS B 1176).
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus