- HT-MSG72-ER
BUTÉE MAGNÉTIQUE POUR PORTES EN VERREHT-MSG72-ER
4 / 4 total des résultats
Glass door stopper for bathrooms
Glass door stopper for bathrooms
- — Une butée de porte au design épuré qui utilise la force magnétique pour maintenir la porte fermée.
— En cas d'urgence, la porte peut être ouverte sans outils.
— Peut être utilisée dans les zones exposées à l'eau telles que les cabines de douche.
— L'aimant est recouvert de caoutchouc de silicone pour attirer les portes en douceur. - Demande d'inscription
- — Douches, salles de bains.
- Accessoires
- — Joint de fonctionnement
— Vis à tête fraisée à six pans creux M4⨯16 (acier inoxydable)
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[Catch]
Thin doorframes -
Afficher tout
Standard
-
Afficher tout
[Strike Plate]
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
HT-MSG72-ER1-BL | 270-048-316 | ||
HT-MSG72-ER1-SM | 270-048-315 | ||
HT-MSG72-ER2-BL | 270-048-318 | ||
HT-MSG72-ER2-SM | 270-048-317 |
Vendu séparément
Pièces en option
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
HT-MSG72-ER1-BL |
HT-MSG72-ER1-SM |
HT-MSG72-ER2-BL |
HT-MSG72-ER2-SM |
Vendu séparément
Nom de l'article |
---|
HT-MSG62-U10 |
HT-MSG62-U12 |
HT-MSG62-U8-BL |
HT-MSG62-U8 |
HT-MSG62-U10-BL |
HT-MSG62-U12-BL |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HT-MSG62-U10 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-043-851 |
|
HT-MSG62-U12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-043-852 |
|
HT-MSG62-U8-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-053-371 |
|
HT-MSG62-U8 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-043-850 |
|
HT-MSG62-U10-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-053-372 |
|
HT-MSG62-U12-BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-053-373 |
Pièces en option
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1453_2_ht_msg72er_a5_e.pdf |
---|
Note
— Installez le produit à au moins 20 mm du mur.
— Température de fonctionnement : Max. 80 °C.
— Ne rayez pas la partie du caoutchouc de silicone qui entre en contact avec la gâche. Cela pourrait entraîner une rupture du silicone. Si vous n'utilisez pas les gâches vendues séparément, veillez à utiliser une gâche plate à la place.
— La gâche doit être installée sur la partie supérieure de la porte. L'installation sur le bas ou le côté de la porte peut entraîner un désalignement.
— La force magnétique est la valeur utilisée avec la gâche.
— Utilisez le produit avec une charnière à ouverture verticale.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.