- HG-TQU15
CHARNIÈRE À COUPLE DISSIMULÉE UNIDIRECTIONNELHG-TQU15
2 / 2 total des résultats
- Free Stop
friction hinge, position controle
- —Friction dans un seul sens : Permet de manipuler les portes sans frottement dans le sens inverse.
—Peut être utilisé horizontalement ou verticalement. - Demande d'inscription
- — Matériel médical, matériel d'inspection, divers appareils automatiques
- Vis recommandée
- — Vis M5
Vidéos
Informations connexes
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Reference Dimensions]
-
Afficher tout
[Application Example]
-
Afficher tout
[Torque Direction and Free-stop Range]
*Figure shows torque direction. Check the actual opening and closing angles in the Reference Dimensions.
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
— Assurez-vous de lire les « Mises en garde ».
— Placez un butoir dans la plage d'oscillation libre (voir la figure ci-dessous pour plus de détails).
— Lors de l'installation, veillez à ce que les deux gonds de charnière soient alignés.
— En raison de la diminution du couple due au vieillissement, à la température, à l'humidité, etc., le couple à l'expédition est fixé à un niveau relativement élevé.
— Un autocollant d'avertissement est apposé pour éviter que la charnière ne s'ouvre et ne se referme pendant le transport. Retirez-le lors de l'installation du produit.
— Installez également un loquet ou un verrou pour empêcher les couvercles ou les portes de s'ouvrir.