- GH-G02SH
CHARNIÈRE À GRAVITÉ EN ACIER INOXYDABLE POUR PORTE VITRÉEGH-G02SH
4 / 4 total des résultats
- CHARNIÈRE À GRAVITÉ EN ACIER INOXYDABLE POUR PORTE VITRÉE
- Puissante auto-fermeture / Ouverture automatique
- GH-G02SH



- ●Se ferme automatiquement à partir de 70° en utilisant le poids de la porte et la gravité.
●La force de fermeture automatique augmente lorsque la porte s'approche de la position fermée afin de garantir une fermeture sûre de la porte. Cela réduit la possibilité d'une ouverture involontaire due à la pression de l'air ou à d'autres facteurs extérieurs.
●Peut être utilisé dans les zones exposées à l'eau telles que les cabines de douche.
●Ouverture automatique entre 70° et 160°. La porte peut être maintenue ouverte en utilisant un butoir de porte à cet endroit. - Accessoires
- ●Vis à tête plate cruciforme M5×14 (acier inoxydable, finition similaire aux charnières)
- Vendu séparément
- ●Protecteur de bord de verre
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Left-hand opening shown.
Right-handed opening is symmetrical. -
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-G02SH-SM-R | 170-048-645 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G02SH-SM-L | 170-048-644 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G02SH-BL-R | 170-048-649 | eShop |
![]() |
![]() |
GH-G02SH-BL-L | 170-048-648 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
GH-G02SH-SM-R |
GH-G02SH-SM-L |
GH-G02SH-BL-R |
GH-G02SH-BL-L |
Catalogue
Manuels
Note
●Donnez la priorité au poids de la porte lorsque vous déterminez la taille du verre.
●La charnière ne maintient pas la porte en position complètement fermée ou complètement ouverte. Pour maintenir la porte fermée, utilisez un loquet magnétique. La porte peut être maintenue ouverte à l'aide d'une butée.