- 2020
GLISSIÈRE DE TIROIR2020
9 / 9 total des résultats
- Self and Soft Closing
- Self & Soft Closing
- Extension complète (3 éléments).
●Les glissières sont cachées à la vue. (sous le montage)
●Fermeture automatique et amortie : 30 mm à partir de la position fermée
●Les tiroirs peuvent être facilement détachés à l'aide du levier.
●Avec un réglage à 3 voies.
- Vertical : 2,5 mm
- Profondeur : 3 mm
- Horizontal : ± 1,5 mm - Vis recommandée
- ●Vis taraudeuse à tête fraisée 3,5
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
[Self and Soft Closing]
-
Afficher tout
[Full Extension] (3 Members)
-
Afficher tout
[Drawer Fixing/Adjustment Clip Layout Diagram]
-
Afficher tout
[Mounting Drawer Fixing/Adjustment Clip]
Mount screws Ⓑ after turning lever Ⓐ 90° in the arrow direction.
After mounting, return it to the original position.
*Fixing to the bottom plate is optional. -
Afficher tout
-
Afficher tout
[2020-250]
-
Afficher tout
[2020-270]
-
Afficher tout
[2020-300/350/400/450/500]
-
Afficher tout
[2020-550/600]
-
Afficher tout
[Y detail]
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Vendu par paire (2 pièces).
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
2020-250 |
2020-270 |
2020-300 |
2020-350 |
2020-400 |
2020-450 |
2020-500 |
2020-550 |
2020-600 |
Nom de l'article | 2D | 3D | Autres | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-434 |
2020-270 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-435 |
2020-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-436 |
2020-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-437 |
2020-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-438 |
2020-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-439 |
2020-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-440 |
2020-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-441 |
2020-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-032-442 |
Catalogue
Note
●Voir l'illustration du montage du clip de fixation du panneau avant pour le montage du clip de fixation/réglage du tiroir.
●Ne poussez pas les tiroirs avec force lorsque le mécanisme de fermeture amortie est en fonctionnement. Sinon, des fuites d'huile se produiront.