CHARNIÈRE ROTATIVE À CLIQUETHG-S15-16C
2 / 2 total des résultats
- Horizontal: Passed 20,000 private cycle tests
- Vertical: Passed 10,000 private cycle tests
- ●Une charnière pivotante à 360° avec une fonction d'arrêt.
● Deux types d'intervalles d'arrêt sont disponibles :
- Tous les 30°
- Tous les 90°
●Le câblage peut être passé par le trou au centre.
●Le frottement est conçu pour être généré à l'angle sans cran d'arrêt. Cela permet un mouvement stable. - Caractéristique
- ●Température de fonctionnement : 0 - 40 °C
- Demande d'inscription
- ●Pour régler l'angle des supports de tablettes, des machines de traitement et des indicateurs d'équipement.
- Vis recommandée
- ●M4 Vis à tête fraisée : 3 pcs, M4 vis : 3 pcs
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
-
Afficher tout
[Example of Mounting Directions]
Attach plate B side first, then plate A side. -
Afficher tout
[Examples of Use]
Vertical installation for angle adjustment of monitors
* Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position) -
Afficher tout
[Examples of Use]
Horizontal installation for tables -
Afficher tout
[Allowable vertical load and moment]
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-S15-16C30 | 170-053-077 |
![]() |
|
![]() |
HG-S15-16C90 | 170-053-078 |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue

Note
●Assurez-vous de lire les mises en garde.
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.