- AUH-H
SUSPENSION DE PANNEAUAUH-H
2 / 2 total des résultats
Z Clips
- ●Un modèle de suspension de panneaux à haute capacité de charge AUH. Les panneaux peuvent être facilement suspendus ou retirés sans outils.
●Fabriqué en alliage d'aluminium pour une coupe facile.
●Les rainures de guidage permettent d'aligner facilement les vis. - Demande d'inscription
- ●Panneaux d'affichage, peintures, meubles
- Vis recommandée
- ●Vis taraudeuse à tête bombée cruciforme 5
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface. -
Afficher tout
[Installation]
-
Afficher tout
[Panel Installation]
Insert the panel-side component into the wall-side component. -
Afficher tout
[Load Capacity Specifications]
●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.
Tableau des spécifications
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
●Assurez-vous de monter les panneaux sur une partie du mur présentant un support solide, tel qu'un pilier, à l'arrière.
●Ne peut pas être utilisé avec le panneau de prise AUH-C70.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.