AS-HK100

CROCHET EN ACIER INOXYDABLEAS-HK100

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • CROCHET EN ACIER INOXYDABLE
  • Pour cadre en aluminium
  • AS-HK100

Aluminium profile

●Peut être fixé sur des cadres en aluminium.
●Fixez-le solidement à l'aide de vis ou suspendez-le simplement.
●Utilisable sur les cadres en aluminium de 30 x 30 mm et 40 x 40 mm.
Demande d'inscription
●Usine, ligne de production
Vis recommandée
●M5 vis à tête fraisée

Vidéos

Dessins / Illustrations

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
AS-HK100-30 110-054-619
AS-HK100-40 110-054-620
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Material Finish Load Capacity N A B P Additional Feature Mounting Method Type Mounting Material Colour [For WEB Search] Main Material [For WEB Search] D Load Capacity kgf Available Aluminium Frame EAN Boite Carton Poids (g)

AS-HK100-30

110-054-619

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

100

31

28

15

No

Aluminum Frame Hanging

Aluminium Frame for 30

Wood

Silver/Grey

Made of Stainless Steel

60

10.2

30×30

4510932225946

20

120

95

AS-HK100-40

110-054-620

Stainless Steel (SUS304)

Barrel Polished

100

41

38

20

No

Aluminum Frame Hanging

Aluminium Frame for 40

Wood

Silver/Grey

Made of Stainless Steel

60

10.2

40×40

4510932225953

20

120

103

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
AS-HK100-30
AS-HK100-40
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
AS-HK100-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-054-619

AS-HK100-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-054-620

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

●La capacité de charge est basée sur la force verticale appliquée au centre de la partie pendante du crochet lorsqu'il est fixé au cadre en aluminium.

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • STAINLESS STEEL HOOK AS-HK100 For Aluminium Frame

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus