- AP-SK
SHELF STANDARD PLASTER PIN SETAP-SK
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- ●Designed to mount the AP-DM and SPE onto plasterboard with thicknesses of 9.5/12.5mm.
●Easy Installation: attach the fastener plate to the shelf standard and insert the pins.
●No precise positioning required. The pins are inserted directly from the front.
●Individual packages are also available. (AP-SK-D) - Accessoires
- ●Plaster pin Φ1.0×25 (stainless steel)
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Shelf Standard Mounting Dimensions]
-
Afficher tout
[2-Step Installation]
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
AP-SK | 120-044-618 | eShop |
![]() |
![]() |
AP-SK-D | 120-044-619 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Catalogue
Note
●Mount the fastner plate using all the screw holes in the shelf standard.
●When using four shelf supports for one shelf plate, the load capacity is 343N (35kgf).
●Mount the shelf standard to a base with sufficient load-bearing capacity.
●Cannot be used with the Shelf Standard Storage System AP-S.
Produits connexes
Catégorie
Vos articles récemment consultés
Si vous souhaitez garder la trace des articles consultés, cliquez sur le bouton « Conserver l'historique » ci-dessous.
Vous n'avez pas de produits récemment consultés.