SP-SK
Filtrer les articles
  • SHELF STANDARD PLASTER PIN SET
  • for SP/SPS
  • SP-SK

●Designed to mount the SP/SPS onto plasterboard with thicknesses of 9.5/12.5mm.
●Easy Installation: screw the fastener plate to the shelf standard and insert the pins.
●With a temporary retaining function, the part ensures stability during screw fastening, preventing position deviation.
●No precise positioning required. The pins are inserted directly from the front.
Autre
●Individual packages for DIY mass retailers are also available (SP-SK-D).
Accessoires
●Plaster pin Φ1.0 (stainless steel)
●Cross-recessed flat head screws M3×4 (Stainless steel)

Vidéos

En Utilisation

Images

Dessins / Illustrations

  • [Shelf Standard Mounting Dimensions]
  • [2-Step Installation]

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
SP-SK 120-037-368
eShop
SP-SK-D 120-037-369
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Load Capacity N/4pcs Load Capacity kgf/4pcs Colour Series Type EAN Boite Carton Poids (g)

SP-SK

eShop

120-037-368

343

35

Grey

SP/SPS

Others

4510932176668

60

600

26

SP-SK-D

eShop

120-037-369

343

35

Grey

SP/SPS

Others

4510932176675

20

200

40

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
SP-SK
SP-SK-D
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
SP-SK DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-037-368

SP-SK-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-037-369

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Note

●Mount the fastner plate using all the screw holes in the shelf standard.
●When using four shelf supports for one shelf plate, the load capacity is 343N (35kgf).
●Mount the plasterboard fixing the shelf standard on a solid base.
●The two holes (upper and lower) where the fastner plate is mounted cannot be used to mount shelf supports.
●Use with Bracket for Shelf Standard SPB-200 is not possible.

Produits connexes

Catégorie

Vos articles récemment consultés

×
  • STAINLESS STEEL SHELF STANDARD SP, SPS

×
Filtre
Filtrer les articles
Recherche Réinitialiser tout ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies et confidentialité

Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus