SERRURE D'ARMOIRE AVEC INDICATEUR2200QL
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- SERRURE D'ARMOIRE AVEC INDICATEUR
- 2200QL
- Serie Total Lock 2200

- With Indicator
- Pour les applications de tiroirs et portes d’armoires.
Seule une rotation de 45 degrés est nécessaire pour déverrouiller/verrouiller la porte.
La clé revient automatiquement à sa position initiale.
Avec indicateur : déverrouillé - Bleu, verrouillé - Rouge.
300 changements de clé disponibles.
Système de clé principale disponible en supplément. (Maximum 170 changements de clé/clé principale.)
Les clés peuvent être partagées avec d’autres séries de la série 2200 Lock.
Vidéos
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
2200QL-24-B | 150-012-927 | eShop |
![]() |
![]() |
2200QL-24-D | 150-001-371 | eShop |
![]() |
Vendu séparément