2LC

POIGNÉE (ACIER INOXYDABLE, TITANE)2LC

7 / 7 total des résultats

Filtrer les articles
  • POIGNÉE (ACIER INOXYDABLE, TITANE)
  • 2LC

Design large pour une préhension facile
Disponible en titane SUS316 (léger, solide et résistant à la corrosion) et son équivalent SCS314 (très résistant à la corrosion)
Le titane provoque rarement des allergies, même chez les personnes allergiques aux métaux.
En raison des propriétés non magnétiques du titane, il peut être utilisé même sur des appareils tels que les IRM
Les vis en titane sont également disponibles.

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
2LC-80TI 100-010-355
2LC-120TI 100-010-354
2LC-150TI 100-010-353
2LC-80 100-010-131
2LC-120 100-010-132
2LC-150 100-010-133
2LC-180 100-010-134
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Matériau Finition L L1 P B1 B2 H h1 h2 t d d1 Vis incluses Vis recommandée Type de corps Forme de la poignée Type de poignée en forme de U Type d’installation Type Type d’installation (courbure) Montage applicable Couleur (pour la recherche) EAN Boite Poids (g)

2LC-80TI

100-010-355

Titane

Grenaillage

80

32

64

16

14

35

5.5

4

8

5

9.5

M4

Vis de montage frontale

En forme de U

Linéaire

Trou rond

Poignée

Montage en surface

Bois

Marron/Brun

4510932009041

30

37

2LC-120TI

100-010-354

Titane

Grenaillage

120

64

96

18

16

36

5.5

4.5

9

5

9.5

M4

Vis de montage frontale

En forme de U

Linéaire

Trou rond

Poignée

Montage en surface

Bois

Marron/Brun

4510932009058

20

62

2LC-150TI

100-010-353

Titane

Grenaillage

150

89

128

21

18

42

6

4.5

10

6

11

M5

Vis de montage frontale

En forme de U

Linéaire

Trou rond

Poignée

Montage en surface

Bois

Marron/Brun

4510932009065

6

96

2LC-80

100-010-131

Acier inoxydable (SCS14)

Miroir

80

32

64

16

14

35

5.5

4

8

5

9.5

4×20

M4

Vis de montage frontale

En forme de U

Linéaire

Trou rond

Poignée

Montage en surface

Bois

Gris/Argent

4510932001137

12

70

2LC-120

100-010-132

Acier inoxydable (SCS14)

Miroir

120

64

96

18

16

36

5.5

4.5

9

5

9.5

4×20

M4

Vis de montage frontale

En forme de U

Linéaire

Trou rond

Poignée

Montage en surface

Bois

Gris/Argent

4510932001144

8

106

2LC-150

100-010-133

Acier inoxydable (SCS14)

Miroir

150

89

128

21

18

42

6

4.5

10

6

11

5×30

M5

Vis de montage frontale

En forme de U

Linéaire

Trou rond

Poignée

Montage en surface

Bois

Gris/Argent

4510932001151

6

172

2LC-180

100-010-134

Acier inoxydable (SCS14)

Miroir

180

118

160

23

20

45

6.5

5

10

6

11

5×30

M5

Vis de montage frontale

En forme de U

Linéaire

Trou rond

Poignée

Montage en surface

Bois

Gris/Argent

4510932001168

3

225

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
2LC-80TI
2LC-120TI
2LC-150TI
2LC-80
2LC-120
2LC-150
2LC-180
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
2LC-80TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-355

2LC-120TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-354

2LC-150TI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-353

2LC-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-131

2LC-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-132

2LC-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-133

2LC-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-134
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus