3800S

SERRURE À CAME EN ACIER INOXYDABLE3800S

2 / 2 total des résultats

Filtrer les articles
  • SERRURE À CAME EN ACIER INOXYDABLE
  • 3800S

En acier inoxydable fortement corrosif.
Mécanisme universel gauche et droit.
Durabilité avec une came épaisse.
La clé réversible peut être retirée lorsqu’elle est verrouillée (rotation à 90 degrés).
La clé fonctionne comme un bouton en position déverrouillée.
300 changements de clés disponibles.
Système de clé principale (300 changements de clé) disponible en supplément. (1 clé principale uniquement.)
Les clés peuvent être partagées avec la série 3810S

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
3800S-B 150-012-921
eShop
3800S-D 150-001-368
eShop
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis Marque RoHS Type de clés Épaisseur minimale de la porte Épaisseur maximale de la porte Changements de clés Matériau principal Formes de clés Largeur de l’anneau extérieur Longueur L1 Longueur L2 Méthode d’installation Clé amovible Angle de rotation des clés Application Type Surface de montage Fonction de la clé principale Position verrouillée Couleur Code de l'ancien élément EAN Poids (g)

3800S-B

eShop

150-012-921

Clé différente

2

10

51 à 500

Acier inoxydable (SUS303)

Clé à points

28

35

23.5

Écrou

Lors du verrouillage

90°

Volets latéraux simples

Serrure pour tôle

Tôle

Commande spéciale

Clé non amovible

Argent

-

4510932019668

120

3800S-D

eShop

150-001-368

Clé identique

2

10

51 à 500

Acier inoxydable (SUS303)

Clé à points

28

35

23.5

Écrou

Lors du verrouillage

90°

Volets latéraux simples

Serrure pour tôle

Tôle

Commande spéciale

Clé non amovible

Argent

150-012-920

-

120

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
3800S-B
3800S-D
Nom de l'article 2D 3D Autres RoHS Code de l'article
3800S-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-012-921

3800S-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-368

Glisser pour en voir plus

Catalogue

Manuels

Assembly Instruction 0414_2_3800s_je.pdf
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus