SERRURE D’ARMOIRE AVEC CLÉ AXIAL7110
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- La clé de l’axe peut être insérée sous n’importe quel angle.
Le trou de serrure rond permet une utilisation sur les tiroirs et les portes battantes.
Le design de la clé à points rend difficile la duplication des clés ou le choix de la serrure.
Plus efficace pour prévenir les effractions que de nombreux autres types de clés.
Case Studies
The 7110 cabinet lock, featuring a long shaft key, provides a sleek appearance and effortless opening and closing.
Vidéos
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Easy to insert keys even when keyholes are high or low, or in dark places.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
7110-24-DN-B | 150-044-383 | eShop |
![]() |
![]() |
7110-24-DN-D | 150-001-059 | eShop |
![]() |
Vendu séparément