- AK-60
LOQUET POUSSOIRAK-60
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
- Empêche l’ouverture involontaire des portes à battants et des portes ordinaires en raison de secousses dues à des événements tels que des tremblements de terre.
Installé à l’intérieur des portes à battants et des portes ordinaires, éliminant ainsi le besoin de poignées ou de pommeaux, pour créer un aspect extérieur sans couture.
Le fonctionnement est facile. La fermeture du volet ou de la porte provoque le verrouillage automatique de l’appareil. L’ouverture du volet ou de la porte est facile en poussant simplement dessus.
Peut être installé en bas ou en haut des armoires de rangement et des meubles similaires.
Couvercle pour l’extrémité coupée disponible (vendu séparément) - Recommended Application
- Door thickness: Min. 18 mm
Door size: H: max. 700 mm × W max. 500 mm
Thickness of top board or bottom board: 25 mm
(use spacer in case 20 mm or 15 mm)
* 25 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×15
* 20 mm or 15 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×20 - Accessoires
- Vis taraudeuse 3,5×15, 3,5×20, 4,0×15 (SUS)
- Vendu séparément
- Cache pour l'extrémité coupée de la planche : AK-C60 (ci-dessous)
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
Bore Dimensions (Door)
-
Afficher tout
-
Afficher tout
-
Afficher tout
Bore Dimensions
(Using the Cover for the Cut End of Board) -
Afficher tout
Counter Plate
-
Afficher tout
Spacer
-
Afficher tout
Tableau des spécifications
Corps
Vendu séparément
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1208_2_ak60_akc60_e.pdf |