- ALT-F
SYSTÈME DE PORTE PLIANTE ET ESCAMOTABLEALT-F
8 / 8 total des résultats
POCKET DOOR SYSTEMS
- Combine des portes pliantes pour des espaces de porte plus larges.
Les portes pliantes se rétractent dans l’armoire, accès complet (en plus du dispositif escamotable) à l’intérieur.
Excellente solution pour le stockage à domicile et dans les suites résidentielles, y compris les buanderies.
Hauteur maximale de la porte :
-Jusqu’à 2400 mm avec 3 rails (1830 mm avec 2 rails)
Largeur de porte maximale :
-450 mm par porte.
-2 portes par côté rabattable.
-Entrée d’armoire totale de 1800 mm de large.
Vidéos
Informations connexes
Tableau des spécifications
Jeu de pièces
Vendu séparément
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
29475-36 | 180-121-047 | eShop |
![]() |
![]() |
29475-48 | 180-121-048 | eShop |
![]() |
![]() |
29475-72 | 180-121-049 | eShop |
![]() |
Téléchargement CAO
Jeu de pièces
Nom de l'article |
---|
ALT-F18LV2 |
ALT-F18RV2 |
ALT-F20LV2 |
ALT-F20RV2 |
ALT-F18LV3 |
ALT-F18RV3 |
ALT-F20LV3 |
ALT-F20RV3 |
Nom de l'article | 2D | 3D | RoHS | Code de l'article | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT-F18LV2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-035-215 |
ALT-F18RV2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-035-216 |
ALT-F20LV2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-035-217 |
ALT-F20RV2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-035-218 |
ALT-F18LV3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-034-370 |
ALT-F18RV3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-034-371 |
ALT-F20LV3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-034-372 |
ALT-F20RV3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
180-034-373 |
Vendu séparément
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 0754_14_altf_e.pdf |