- AZ-GD230L-HL
COUVERCLES POLYVALENTS AVEC AMORTISSEURAZ-GD230L-HL
1 / 1 total des résultats
Filtrer les articles
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Soft Close
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- L’ouverture du couvercle peut être verrouillée, ce qui empêche l’introduction de substances non autorisées. Cela permet de limiter facilement l’accès à la zone de déchets et d’empêcher les utilisations involontaires.
Le voyant s’allume en rouge lorsqu’il est verrouillé.
Le type carré quart de tour de verrouillage permet d’enlever facilement les obstacles tels que la gomme à mâcher.
Équipé d’un mécanisme de réduction des vibrations pour réduire considérablement les oscillations et les cliquetis.
Fonction de fermeture amortie. L’amortisseur intégré permet de fermer doucement le couvercle lorsqu’il est relâché, empêchant ainsi les bruits de claquement.
Les plaques latérales à l’intérieur de la plaque empêchent les doigts de rester coincés ou pincés lorsque le couvercle se ferme.
Conçu pour une utilisation verticale.
Guidage en amont optionnel pour éviter que les objets ne tombent (vendu séparément).
Vidéos
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1212_1_azgd230l_hl_e.pdf |