SL-B211, SL-B251

LOQUET POUSSOIRSL-B211, SL-B251

4 / 4 total des résultats

Filtrer les articles
  • LOQUET POUSSOIR
  • SL-B211, SL-B251

Combinaison d’un bouton-poussoir et d’un loquet coulissant. Utilisé en combinaison avec une poignée de votre choix (vendu séparément)
Le modèle SL-B211 peut être utilisé pour les portes d’une épaisseur comprise entre 18 et 21 mm. Le modèle SL-B251 peut être utilisé pour les portes de 22 à 25 mm d’épaisseur. Ajuster l’entretoise en fonction de l’épaisseur de la porte.
Accessoires
Vis à tête cylindrique 3×14

Dessins / Illustrations

  • * < > = Without spacer.
  • Bore Dimensions (Door)
  • Handle Installation Example
  • Cut Out Dimensions
  • Counter Plate

Tableau des spécifications

Corps

Image Nom de l'article Code de l'article Achat Devis
SL-B211-I 140-060-010
SL-B211-BR 140-060-011
SL-B251-I 140-060-016
SL-B251-BR 140-060-017
Image Nom de l'article Achat Code de l'article Devis RoHS Couleur Épaisseur de la porte (avec entretoise) Épaisseur de la porte (sans entretoise) Force de rétention N Force de rétention en kgf Type Type d’installation Matériau du corps H L W EAN Boite Carton Poids (g)

SL-B211-I

140-060-010

Ivoire

18
19

20
21

156.8

16

Autres

Encastré(e)

Polyamide (PA)

40

36

15

4510932059534

20

200

23.5

SL-B211-BR

140-060-011

Marron

18
19

20
21

156.8

16

Autres

Encastré(e)

Polyamide (PA)

40

36

15

4510932059541

20

200

23.5

SL-B251-I

140-060-016

Ivoire

18
19

20
21

156.8

16

Autres

Encastré(e)

Polyamide (PA)

40

36

15

4510932059558

20

200

23.5

SL-B251-BR

140-060-017

Marron

22
23

24
25

156.8

16

Autres

Encastré(e)

Polyamide (PA)

40

36

15

4510932059565

20

200

23.5

Glisser pour en voir plus


Téléchargement CAO

Corps

Nom de l'article
SL-B211-I
SL-B211-BR
SL-B251-I
SL-B251-BR
Nom de l'article 2D 3D RoHS Code de l'article
SL-B211-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-010

SL-B211-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-011

SL-B251-I DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-016

SL-B251-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-060-017
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
Les cookies nous aident à améliorer votre expérience sur le site web. En utilisant notre site web, vous acceptez notre utilisation des cookies.

En savoir plus