- CTB50-PM60-170
SUPPORT DE COMPTOIR SURÉLEVÉCTB50-PM60-170
3 / 3 total des résultats
Filtrer les articles
- SUPPORT DE COMPTOIR SURÉLEVÉ
- 60°/Fixation supérieure/Arrière de vis/Type extra plat
- CTB50-PM60-170
- Serie CTB

Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support
- Permet d’ajouter des comptoirs mobiles, élargissant ainsi l’espace de votre comptoir.
Conçu pour permettre le passage des câbles. (Diamètre max. : ⌀9,5)
Type extra plat : la barre est plus fine que les autres modèles de la série CTB65.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Achat | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() |
CTB50-PM60-170-SL | 120-044-785 |
![]() |
|
![]() |
CTB50-PM60-170-BL | 120-044-786 |
![]() |
|
![]() |
CTB50-PM60-170-WT | 120-044-787 |
![]() |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
CTB50-PM60-170-SL |
CTB50-PM60-170-BL |
CTB50-PM60-170-WT |