CONNECTEUR USBDM1-USB
4 / 4 total des résultats
Filtrer les articles
- Un connecteur USB pour la communication de données. Voir le tableau de compatibilité pour plus d’informations sur les produits sur lesquels il peut être monté.
Le câble mesure 2 m de long.
Le type USB2.0 prend en charge un maximum de 1A et le type USB3.0 prend en charge un maximum de 3A.
Tableau des spécifications
Corps
Image | Nom de l'article | Code de l'article | Devis |
---|---|---|---|
DM1-USB20-BL | 210-036-444 | ||
DM1-USB20-WT | 210-036-813 | ||
DM1-USB30-BL | 210-036-445 | ||
DM1-USB30-WT | 210-036-814 |
Téléchargement CAO
Corps
Nom de l'article |
---|
DM1-USB20-BL |
DM1-USB20-WT |
DM1-USB30-BL |
DM1-USB30-WT |