- DPL-RO
LOQUET POUSSOIRDPL-RO
2 / 2 total des résultats
Filtrer les articles
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
push button latch,push button cabinet latch,push button door latch,latch button
- Lorsque le pommeau est enfoncé, le produit agit avec son environnement pour un design sûr et intelligent.
Enfoncez le pommeau pendant que la porte est fermée et verrouillez-la. Appuyez à nouveau sur le pommeau pour la déverrouiller.
Disponible pour les portes superposées et encastrées.
Ce produit est vendu sous forme d’ensemble et est livré avec un loquet et un bouton-poussoir - Caractéristique
- — Épaisseur de la porte utilisable : 15 - 25mm
- Accessoires
- — Vis autotaraudeuse 4×20 (SUS)
— Vis à tête cylindrique 3×14 (SUS)
Vidéos
En Utilisation
Images
Dessins / Illustrations
-
Afficher tout
-
Afficher tout
[Cut Out Dimensions]
Tableau des spécifications
Corps
Téléchargement CAO
Catalogue
Manuels
Installation Manual (English) | 1171_2_dpl_e.pdf |
---|
Note
— Veillez à fermer la porte avant de pousser le bouton. La fermeture de la porte après avoir poussé le bouton peut entraîner des dommages.